No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-1922

Entradas seguras de alimentación RSTi-EP 2, 24 VCC, Retraso programable

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Cuenta con un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-1922
Recuento, tipo y velocidad de entrada
2 puntos; entradas de alimentación; retraso programable
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
24 VCC; máx. 10 A (solo para dar soporte a las entradas dedicadas)
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA 20,4 - 28,8 VCC; 45 mA
Nivel de seguridad
SIL3 (IEC 61508), SIL CL3 (IEC 62061), Ple y Cat. 4 (DIN EN ISO 13849-1), con respecto a toda la cadena de seguridad
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Soporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 ED/SD en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos