Emerson-P-Compressed Air Manager

Administrador de aire comprimido Emerson

Descripción del producto

El administrador de aire comprimido Emerson es una solución de monitorización y análisis lista para usar que impulsa su capacidad de visualizar y comparar el consumo de aire comprimido y gas de una máquina, línea de producción o entre varias plantas. La monitorización se alimenta por una solución en armario prediseñada compatible con Edge, que sirve de base para conectar y escalar varias máquinas y líneas mediante los sensores de caudal de aire inteligentes de la serie AF2 de AVENTICS. La aplicación de monitorización, que viene preinstalada en el dispositivo Edge, se puede configurar fácilmente y monitoriza y analiza continuamente los datos procedentes de los sensores. Transforma los datos disponibles a través de un panel integrado con indicadores clave de rendimiento (KPI) en el que se pueden visualizar fácilmente las tendencias de consumo, los costos, los puntos de referencia y el impacto del CO2, lo que permite a los usuarios obtener más información sobre las áreas en las que se deben reducir los costos de energía, mejorar la sostenibilidad y la eficiencia, y agilizar el mantenimiento, reduciendo así una fuerza laboral ampliada.

Características

  • Solución de hardware y software lista para usar que impulsa la optimización del consumo de aire comprimido.
  • El software proporciona datos continuos de consumo de aire comprimido, tendencias y costos, desde el nivel individual de la máquina hasta la línea o planta completa.
  • Capacite al personal con KPI y tendencias para lograr mejoras basadas en los datos, con el fin de aumentar el ahorro de energía, cumplir con las iniciativas de sostenibilidad y reducir la intensidad dell mantenimiento y las auditorías de aire.
  • El hardware integrado de Edge aumenta la facilidad de los sensores de red y permite una mayor escalabilidad en varias máquinas y plantas.
  • Intercambio automático de datos con las soluciones HMI/SCADA, sistema MES mediante un conector OPC UA estandarizado.
  • Características del software:
    - Software preinstalado Edge que puede configurarse para calcular indicadores clave de rendimiento y métricas, como el caudal de aire, la presión, los costos de energía y las emisiones de CO2.
    - Muestra tanto el consumo de aire de una máquina individual como el consumo de aire total en una instalación/múltiples máquinas.
    - Calcula automáticamente el tiempo de inactividad de la máquina y el consumo de aire comprimido cuando la máquina no está en uso.
    - Configuración simplificada para la conexión de sensores de caudal AF2, así como parametrización automática y configuración desde la aplicación del administrador de aire comprimido.
    - Detección temprana de anomalías mediante monitorización continua.

Documentos y dibujos