Emerson-P-asset management tag

Etiqueta de gestión de activos

Descripción del producto

Las etiquetas de gestión de activos son dispositivos intrínsecamente seguros que utilizan la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para permitir la identificación digital y el seguimiento de los equipos de la planta.

Características

  • Construcción robusta: la etiqueta de gestión de activos tiene una construcción robusta de plástico fenólico adecuada para entornos industriales difíciles. El diseño impermeable es resistente a los rayos UV (ISO 4892-2), las llamas (UL 94 VO), las vibraciones (IEC 68.2.6), los golpes (IEC 68.2.29) y los impactos (IECIK06). 
  • Versatilidad de montaje: fácil instalación en conjuntos nuevos suministrados de fábrica o en una base instalada existente al utilizar una carcasa, un yugo o un montaje universal.
  • Intrínsecamente seguro: certificado para su uso en ubicaciones clasificadas, tanto en entornos de gas como de polvo.
  • Interfaz del usuario cliente: en la palma de su mano, acceda de forma rápida y precisa a la información de los activos con el software Asset Connect, diseñado para comunicarse con la etiqueta de gestión de activos. La versión de la aplicación puede descargarse por medio de Google Play o Apple App Store.
  • Identificación de activos: descubra la identidad de una válvula con un solo escaneado y aproveche la información detallada para fines de inventario y mantenimiento. Haga que la recopilación de información sobre activos sea más segura, rápida y precisa. Reduzca la costosa introducción de datos con lápiz y papel que requiere mucho tiempo y es propensa a errores.
  • Seguridad y eficacia: obtenga información sobre válvulas en áreas clasificadas o de difícil acceso al escanear la etiqueta desde una distancia segura. Utilice el lector portátil RFID para leer y escribir etiquetas y registrar notas de reparación y recertificación en tiempo real. Evite el laborioso proceso de localizar o raspar placas de identificación para descubrir información sobre los activos.
  • Mantenimiento proactivo: los datos actuales y precisos de los equipos permiten un enfoque más proactivo del mantenimiento y la gestión de la planta.
Límites de temperatura
Operativa: –40 °C a 85 °C (–40 °F a 185 °F)
Almacenamiento: –40 °C a 90 °C (–40 °F a 194 °F)
Frecuencia de operación
860-960 MHz (mundial)
Materiales de construcción
Carcasa de la etiqueta: PPS, sulfuro de polifenileno
Soporte de montaje: acero inoxidable 316
Tornillos de montaje: Acero con cromado de zinc conforme a RoHS
Estilos de montaje
Carcasa
Yugo
Universal
Distancia mínima de lectura/escritura
Rango de lectura de 20 ft (6,09 m)
Rango de escritura de 1 ft (0,30 m)
Aprobaciones para áreas clasificadas
FM (EE. UU./Canadá) intrínsecamente seguro (consulte D104401X012)
ATEX intrínsecamente seguro (consulte D104402X012)
Intrínsecamente seguro IECEx (consulte D104403X012)
Clasificaciones eléctricas
Tipo 4X, IP68

Documentos y dibujos