No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8522-EB-MT

Interfaz de bus Ethernet PAC8000

Descripción del producto

Interfaz de bus Ethernet PAC8000

Referencia
8522-EB-MT
Uso / Adaptador de red
Conexiones Ethernet de alta velocidad y redundantes dobles
Función
Transferencia de comunicaciones Ethernet sin choque
Consumo de corriente
15 mA a 10,9 ~ 12,6 VCC
Detección de fallos
Monitoreo de fallos de potencia incorporado
Capacidades HART
El HART Pass-Through de las variables de proceso y estado

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Configuración y reconfiguración en línea
  • ¿HART? El Pass-Through de variables de proceso y estado
  • Monitoreo de fallos de potencia incorporado
  • Admite módulos de ES de zona 2/2 (81xx) y zona 2/1 (82xx)

Documentos y dibujos