No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8515-BI-PN

Módulo de escáner PROFINET PAC8000, dos interfaces de cobre de 100 Mbps

Descripción del producto

Módulo de escáner PROFINET PAC8000, dos interfaces de cobre de 100 Mbps

Referencia
8515-BI-PN
Uso / Adaptador de red
PROFINET; esclavo
Función
Control de E/S PAC8000
Consumo de corriente
Sistema de 460 mA a 12 VCC

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno

Documentos y dibujos