No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8215-DO-IS

Salida digital intrínsecamente segura de 4 canales PAC8000, grupos de gas IIC de conductor de solenoide

Descripción del producto

Salida digital intrínsecamente segura de 4 canales PAC8000, grupos de gas IIC de conductor de solenoide

Referencia
8215-DO-IS
Recuento, tipo y velocidad de salida
Intrínsecamente segura con sumidero de 4 puntos, 10 mS
Clasificación de salida
Máx. de 25 VCC; 110 mA
Consumo de corriente
Sistema de 560 mA
Detección de fallos
Detección de fallos de línea

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman columna vertebral física y eléctrica PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Detección de fallos de línea

Documentos y dibujos