No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8129-IO-DC

E/S discreta de 8 canales supervisada de PAC8000

Descripción del producto

E/S discreta de 8 canales supervisada de PAC8000

Referencia
8129-ES-DC
Recuento, tipo y velocidad de E/S mixta
Fuente de 8 puntos; entradas de 5 mS; salidas de 1 mS
Clasificaciones de entrada / clasificaciones de salida
18 - 30 VCC; encendido > 0,9 mA apagado <0,9 mA
Consumo de corriente
Sistema de 70 mA; campo de 50 mA

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Entradas para interruptores de contacto en seco
  • Se requiere potencia de campo en bus de 24 V de 8914-PS-AC

Documentos y dibujos