El gateway inalámbrico 1410S de Emerson es la próxima generación en materia de infraestructura inalámbrica. La flexibilidad de la red permite a los usuarios fortalecer las redes WirelessHART® o agregar nuevas conexiones sin problemas, al mismo tiempo que se conecta con los sistemas host y aplicaciones de datos. El gateway está diseñado para utilizarse con la antena inalámbrica inteligente 781S de Emerson para permitir la ubicación flexible de la antena remota de hasta 1300 ft (400 m), lo que permite a los usuarios crear una red de campo inalámbrica que se adapte a las necesidades incluso de las aplicaciones y los requisitos del sitio más difíciles.