EIM-CGW

Motor de accionamiento de gas neumático directo serie G EIM

Descripción del producto

El actuador de accionamiento de gas neumático multivuelta es perfecto para aplicaciones que utilizan válvulas de vástago lineal, ascendente o giratorio.

Características

  • Utiliza presión directa de gas natural para accionar una válvula de tubería
  • Sustituye un volante de caja de engranajes por un actuador accionado por gas que puede producir hasta 900 pies/lb de torque
  • Instalado en casi todos los sistemas de tubería principales del mundo mucho antes de que otras marcas actuales siquiera existieran.
  • Las carcasas del engranaje del actuador EIM se rellenan en fábrica con un lubricante de gran calidad, cuidadosamente seleccionado para asegurar un desempeño adecuado en las condiciones operativas especificadas.
  • Su diseño compacto y liviano garantiza su fácil instalación, versatilidad y mantenimiento sencillo.
  • Motor de accionamiento por gas directo con carcasa de tamaño único y relaciones de engranajes opcionales para cambiar el torque y la velocidad
  • Accionamiento del volante asistido por engranajes para facilitar la operación manual, ajuste sencillo, válvulas de límite accionadas por engranaje para lograr un cierre confiable y engranaje de levas con límite intercambiable para adaptarse a cualquier movimiento de la válvula
Fuente de alimentación
Pneumatic
Tipo de producto
Actuador neumático
Accionamiento
Neumático
Certificaciones
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Quarter turn valves and gate valves
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón y de triple excentricidad
Temperatura de funcionamiento
400 to 1000 psi