No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SS4309T01

CHARM tipo termopar/mV LS IS DeltaV™

Descripción del producto

A LS (Logic Solver), IS (Intrinsically Safe) Thermocouple Characterization Module (CHARM) for a thermocouple input or a low level voltage source.

Tipos de sensores: termopar, mV
B, E, J, K, N, R, S, T, sin caracterizar, fuente de voltaje de bajo nivel (±20 mV, ±50 mV y ±100 mV)
Rango de señal de escala total
Consultar la hoja de datos completa
Precisión
Consultar la hoja de datos completa
Repetibilidad
0,05% de span
​Resolución
Convertidor A/D de 24 bits/Depende del tipo de sensor
Calibración
No se necesita ninguna
Variación de temperatura
0,03 °C/°C
Aislamiento
Aislado galvánicamente según EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 VCC.
Req. de alimentación CHARM
23 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0,60 W

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas