No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4310T01

CHARM RTD IS DeltaV™

Descripción del producto

An IS (intrinsically safe) RTD Characterization Module (CHARM) designed for a RTD input.

Tipos de sensores
Entrada de RTD: consultar la hoja de datos completa
Configuración del sensor
2 hilos, 3 hilos o 4 hilos
Rango de señal de escala total
Consultar la hoja de datos completa
Exactitud
Consultar la hoja de datos completa
Repetibilidad
0,05% de span
​Resolución
Convertidor A/D de 24 bits/Depende del tipo de sensor
Corriente de excitación del sensor
0,5 mA en configuraciones de 2 y 4 hilos, 0,25 mA en 3 hilos
Rechazo del modo común DC/50/60 Hz
90 dB típico
Aislamiento
Aislado galvánicamente según EN 60079-11. Valor pico de voltaje 375 VCC.
Detección del sensor abierto
Req. de alimentación CHARM
23 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0,60 W

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas