No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-Discovery

DeltaV™ Discovery

Descripción del producto

DeltaV Discovery provides the power of DeltaV for non-production, non-GMP laboratory applications in a single workstation, reducing footprint with workstation-based control and Ethernet I/O. Workstation-based Ethernet I/O supports OPC, Modbus TCP, and Ethernet/IP.

Documentos y dibujos

Características

  • Mejora la transferencia de tecnología y una más rápida escala del proceso al usar una plataforma DeltaV común para la investigación y la detección mediante la producción: la estandarización de una plataforma de control común puede reducir los esfuerzos de ingeniería para la migración entre fases de desarrollo. Se pueden desarrollar procedimientos y estrategias de control, y hacer la transición a los mismos, mediante la evolución del producto.
  • Reduce el espacio utilizado por el DeltaV gracias al control y E/S basados en la estación de trabajo: los entornos de laboratorio pueden contar con espacio limitado y el sistema de control con controladores y subsistemas de E/S pueden ocupar un espacio valioso. El DeltaV Discovery reduce el espacio utilizado por el sistema de control ya que cuenta con control y E/S por Ethernet basados en la estación de trabajo, lo que elimina la necesidad de tener controladores y tarjetas de E/S.
  • Cumple con las normas ISA-88 para la ejecución de lotes y la recopilación del historial: añada fácilmente el control del proceso de lotes y la recopilación automática de eventos históricos de lotes con las aplicaciones DeltaV Batch Executive, Batch Historian y Advanced Unit Management.
  • La E/S flexible admite protocolos OPC, Modbus TCP y Ethernet/IP: el DeltaV Discovery admite múltiples protocolos de comunicaciones para permitir el procesamiento de E/S de diferentes aparatos de laboratorio. Entre los protocolos que admite podemos nombrar el OPC-DA, Modbus TCP y Ethernet/IP.