No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Damcos-P-Local Power Unit

Unidad de potencia local Damcos™ - LPUM

Descripción del producto

Obtenga el valor de la versatilidad con la unidad de potencia local Damcos - LPUM. Fabricada para integrarse con su sistema electrohidráulico para el control remoto de sus válvulas y actuadores marinos más pequeños, la LPUM también es robusta y apta para uso marítimo. La LPUM es muy compacta y ofrece un diseño optimizado para las válvulas y los actuadores más pequeños, pero aún así ofrece una variedad de opciones de control como P-NET y PD527. Confíe en el nombre que ha comprobado la confiabilidad por más de 50 años: Damcos.

Tiempo de funcionamiento máx.
45 seg., según la temperatura ambiente
Clasificación del alojamiento
IP68 (3 bar en 24 horas)
Temperatura ambiente
-5°C a 55°C
Peso
8,5 kg
Volumen del tanque
aprox. 105 mL/35 mL
Prensaestopas
Estándar 1 pza M20 x 1,5 (8-15 mm) Consulte la hoja de datos del producto para obtener más información
Materiales de construcción
en aluminio DS4261, AISI 12, anodizado

Características

  • Solución versátil y económica que proporciona un desempeño local de vanguardia
  • Posibilidad de configurar y escalar la unidad según lo exijan los requisitos de control
  • Damcos LPUM viene en una configuración pero con diferentes opciones de control, como el cableado (terminal) y/o control de bus: configuración seca –estándar
  • El Damco LPUM puede adaptarse a actuadores Damco más pequeños, como el BRC y BRCF hasta el tamaño 500 y el KC y KF/R hasta el tamaño 125.
  • Opción para instalación de bomba manual LPUM local
  • Sin cables sueltos, como un cable indicador de posición o similar
  • Diseño robusto y carcasa construida para los entornos marinos
  • Fácil purga de aire y llenado de aceite
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria

Documentos y dibujos