Damcos-P-KF KFR Linear Single-acting Spring-closing Actuators

Actuadores lineales de acción simple y cierre por resorte Damcos™ KF/KFR

Descripción del producto

Obtenga el funcionamiento de cierre por falla que usted requiere con el actuador lineal versátil y altamente confiable de acción simple y cierre por resorte Damcos KF/KFR. Operado por presión hidráulica, el husillo de salida se levanta (y la válvula se abre) y el paquete de resortes se comprime. Cuando se libera, el husillo se cierra sobre la válvula con un empuje de cierre del extremo (resorte) de 1500 - 16500 Nm. En una emergencia, cuando no hay presión hidráulica disponible, una bomba manual incorporada puede operar el actuador KFR.

Presión de ruptura
675 bar
Temperatura ambiente
-20 a +80 grados C
Peso
6 a 52 kg según el tipo
Desplazamiento de petróleo
0,021 a 0,428 L
Altura de la carrera
16,25 a 62,5 mm
Medios hidráulicos y viscosidades
Aceite hidráulico sin ácido de 15 a 200 cSt (consulte la lista de aceites recomendados)
Materiales de construcción
Carcasa en GGG40 – para obtener más detalles consulte la hoja de datos del producto

Características

  • Diseño único y simple con válvula de traspaso incorporada
  • Sin piezas externas móviles durante la operación
  • Operación hidráulica de emergencia incorporada para KFR
  • La misma unidad funciona para varios tamaños de válvula
  • Se adapta fácilmente a todas las válvulas de globo conocidas
  • Preparado para funciones de bloque modulares incorporadas directas o LPU
  • Indicación de posición visual directa
  • Encendido/apagado eléctrico o posición/indicación continuas
  • Diseño robusto que opera en cualquier tipo de entorno marino
  • Mejore su sistema para obtener una mayor funcionalidad, como por ejemplo...
  • La válvula de limpieza incorporada en el bloque de conexión permite limpiar el sistema sin desconectar los tubos, actuador de tipo apertura por fallo (solo KF)

Documentos y dibujos