Indicadores Damcos™

Descripción del producto

Verifique las posiciones de su actuador marítimo con total precisión. Damcos ofrece un indicador de posición directa (DPI), un indicador de caudal de dirección (DFI) y un indicador de posición volumétrica (VPI), todos diseñados para ajustarse al programa de Damcos. Todos los tipos de indicadores están disponibles para las aplicaciones de encendido/apagado. También se utilizan DPI y VPI con compensación de presión y de temperatura en aplicaciones analógicas.

Programa del producto
Aluminio, latón, acero inoxidable
Retroalimentación eléctrica
Interruptor eléctrico/potenciómetro de ohmios
Montaje
675 bar

Características

  • Indicador directo D/DPI que indica directamente sobre el husillo del actuador
  • La configuración del punto de ajuste de los indicadores D/DPI se realiza sin necesidad de desinstalación
  • Los indicadores D/DPI se pueden instalar en distintos bloques
  • La instalación de indicadores DPI en LPU solo se realiza con el cableado interno
  • Uso de potenciómetros de precisión o microinterruptores
  • Los indicadores indirectos VPI y DFI indican el movimiento del actuador de manera remota, habitualmente colocados sobre un manifold con una válvula solenoide
  • Todos los indicadores son aparatos sencillos y se pueden colocar en áreas clasificadas, siempre que estén conectadas a una barrera de seguridad
  • El indicador VPI viene equipado con distintos engranajes que coinciden con el tamaño del actuador y la longitud de la tubería
  • El indicador VPI está disponible en distintos materiales y configuraciones para instalaciones en seco y en cubierta
  • El indicador VPI está disponible con compensación de presión y temperatura