Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Cilindros y mesas guiados

Los cilindros y las mesas guiados facilitan movimientos precisos a través de ejes lineales o giratorios. Se emplean en industrias como la robótica, el montaje de automóviles y la fabricación que utilizan cargas pesadas. Emerson ofrece una gama de cilindros y mesas guiados compactos que son adecuados para espacios reducidos o aplicaciones que requieren actuador de carrera larga. Puede elegir entre una gama de modelos que incluyen cilindros lineales guiados intercambiables con mesas de trabajo pesado de la competencia y mesas de precisión que proporcionan el doble de la fuerza de un cilindro de diámetro único.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Cilindros y mesas guiados

Deslizadores y guías

1-3 de 3 resultados en Productos
: