Branson VW-8H-2

Descripción del producto

Sistema de vibración resistente y confiable diseñado para soldar piezas grandes o de forma irregular

Distancia de mesa a resorte
610 mm
Alimentación de la bobina
17,4 kW
Tamaño de la mesa de elevación
1473 Largo x 584 mm Ancho
Velocidad de la mesa de elevación
254 mm/seg
Rango de amplitud
1,0 - 1,8 mm
Peso
Aprox. 2 720 kg
Temperatura de servicio Presión del aire
552 kPa (80 psi)
Accionamiento
Hidráulico
Protocolo de comunicación
EtherNet/IP
Interfaz de datos
Red Lion Data Station Plus

Características

  • Logix compacto Allen Bradley
  • Almacenamiento de hasta veinte conjuntos de parámetros de soldadura
  • Verificación del proceso en tiempo real durante cada ciclo de soldadura
  • Programa de sintonización de frecuencia automática
  • Entrada de amplitud precisa y control en una amplia gama entre 0,040" y 0,070" (0,5-1,8 mm)
  • Perfiles de amplitud y fuerza
  • Capacidades de SPC - salida de datos hacia una computadora
  • Desplazamiento lineal: repetibilidad de posición de 0,001" y resolución de derretimiento de 0,0005"