Branson TPX201

Descripción del producto

Diseñado para remachado en caliente, inserción termal, estampado, separado y estampado de fecha.

Platina de herramientas
165 Ancho x 165 Profundidad
Carrera de herramientas
102 mm
Profundidad de la garganta
152 mm
Requerimiento neumático
Limpio (5 micrones), aire seco, 552 kPa (80 psi) a 20 CFM máx
Peso
Aprox. 79,4 kg
Peso
Accionamiento
Neumático
Sistema de enfriamiento

Características

  • Nueva interfaz de operador/controlador mejorados Unitronics con pantalla de 3 dígitos y E/S aumentadas
  • Controladores de temperatura discretos de función integral y con modo de auto-aprendizaje
  • Monitorización y alarma de control de temperatura
  • Altura de funcionamiento máxima de 18-1/2 sin incluir herramental superior e inferior
  • Nuevo control de velocidad hidráulico ajustable de fácil acceso para fin de recorrido, ajustable de 0 a 0,5"
  • Completa retroalimentación de posición para el control de las señales de comienzo y fin de carrera mediante software
  • Nuevo módulo de control de remoto montable (requiere cable opcional)
  • Regulador de presión, manómetro y filtro con bloqueo y etiquetado