Branson-P-S8500

Branson Series 8500 Advanced Ultrasonic Generator

Descripción del producto

El generador ultrasónico avanzado serie 8500 de Branson ofrece una gama completa de funciones para cumplir con los requisitos de cualquier limpieza de precisión. El generador serie 8500 se usa en un tanque de limpieza simple o en un sistema de limpieza completamente integrado para brindar una limpieza precisa de manera rápida, consistente y rentable.

Frecuencia de salida
25 o 40kHz
Configuraciones de elementos
6, 12, 18, 24, 36, 46
Voltaje de entrada
110 V, 220 V
Potencia de salida promedio
38 vatios por elemento
Aprobaciones regulatorias
FCC y CSA
Dimensiones
17,5”ancho x 16,8”profundidad x 5,5” alto
Peso
30 libras (13,6 kg)
Potencia de salida
17,5”ancho x 16,8”profundidad x 5,5” alto

Características

  • La regulación por línea/carga compensa los cambios de temperatura y de nivel de líquido, además de las variaciones de carga y de voltaje de la línea
  • El verdadero control de potencia variable hace que la intensidad cavitacional (y no el ciclo de trabajo) sea variable de manera infinita y lineal del 0% al 100%; la pantalla LED indica el nivel seleccionado
  • La frecuencia de barrido permite que el usuario seleccione el ancho de banda y la velocidad de barrido para eliminar las ondas estacionarias y mejorar la distribución de la actividad
  • La sintonización automática mantiene la frecuencia operativa óptima para su aplicación.
  • El modo de modulación de potencia produce cuatro veces la potencia pico para una mejor cavitación.
  • La interfaz de E/S doble permite solo encendido/apagado, o el control remoto total del generador
  • Las funciones de seguridad para proteger el generador incluyen exceso de temperatura, sobrecarga, circuito abierto y cortocircuito