Sistema de limpieza por ultrasonido Branson MCX

Descripción del producto

Los limpiadores ultrasónicos de moldes de la serie MCX de Branson cuentan con transductores sumergibles de montaje lateral y potentes calentadores de inmersión que ofrecen un proceso de limpieza más efectivo, rápido y eficiente para moldes de inyección.

Dimensiones de trabajo
28 ”L x 39 ”D x 12 ”W
Tamaño máximo de molde/pieza
24 "L x 24 " D x 10 " W
Frecuencia de ultrasonido
25 KHz, 40 KHz
Potencia ultrasónica nominal
Lado único: 3600 vatios
Lado doble: 7200 vatios
Generador GCX
Lado único: GCX-XX-18 OEM I/O (2)
Lado doble: GCX-XX-18 OEM I/O (4)
Clasificación del calentador
18 KW
Conexión eléctrica
208/240/480 V, 3 Ph
Conexión de llenado del tanque
NPT de 1/2"
Conexión de drenaje del tanque
1 " FNPT
Bomba opcional
NPT de 1/2 ", NPT de 1 "

Características

  • Sistema de limpieza por ultrasonido completamente configurado con transductores ultrasónicos de inmersión adecuados y ubicados en una o dos paredes verticales del tanque de limpieza, junto con potentes calentadores de inmersión para ayudar a eliminar la suciedad y la mugre más resistentes e inaccesibles de la superficie de molde.
  • La elección de las frecuencias ultrasónicas de 25 KHz y 40 KHz proporciona a los usuarios la flexibilidad necesaria para eliminar de forma agresiva los contaminantes más resistentes, al llegar a los detalles más difíciles dentro del molde y evitar cualquier daño a las características críticas del diseño del molde.
  • El HMI con pantalla táctil avanzada y fácil de usar en generadores de ultrasonidos GCX de Branson facilita el acceso a la configuración y datos del sistema
  • El control digital de la frecuencia de barrido y la potencia ultrasónica ofrecen consistencia y control más precisos del proceso de limpieza.
  • El sistema de racks del generador ultrasónico remoto permite la separación entre los controles de procesos críticos y el área de trabajo de limpieza de moldes para reducir el riesgo de daños y accidentes no intencionales.