Branson-P-GLX-3 Laser Welder

Branson GLX-3

Descripción del producto

La soldadora láser Branson GLX-3 es compatible con la necesidad de fabricar grandes piezas de plástico, además de la creciente demanda de la industria en cuanto a la automatización y las capacidades de IIoT (Industria 4.0). La GLC-3 utiliza Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®) avanzada que ofrece una mayor libertad de diseño y un mayor rendimiento de producción, además de una soldadura de resistencia y calidad superiores con una velocidad y un rendimiento excepcionales.

ce-mark
rohs
Velocidad máx. de la mesa de elevación
500 mm/s
Accionamiento
Servo
Energía láser entregada a la línea de soldadura
Hasta 2 000 W
Protocolo de comunicación
CANopen
Sistema de enfriamiento
Refrigeración por agua y aire
Interfaz de datos
USB, Ethernet

Características

  • GLX representa el pináculo de la tecnología de soldadura de piezas de plástico grandes y medianas.
  • GLX captura todos los beneficios de la soldadura láser: las soldaduras de la más alta calidad, sin partículas, mayor flexibilidad del diseño para incorporar contornos en 3-D y componentes sensibles, mayor compatibilidad de materiales y mayor resistencia de la soldadura.
  • El proceso de soldadura por láser patentado de Branson, transmisión infrarroja simultánea (STTIr), es escalado hasta 1m nominalmente de longitud de soldadura en 0,5-5 segundos.
  • El GLX permite a los diseñadores incorporar líneas de soldadura sin partículas, apenas visibles, en diseños de piezas grandes para obtener la mejor estética, el máximo desempeño y eficiencia de producción incomparable.
  • El GLX está diseñado según las más elevadas normas globales para seguridad de láser y de la máquina.
  • Control preciso de la profundidad de derretimiento de la soldadura
  • Experiencia técnica local de respuesta rápida y servicio de reparación respaldado por la red de instalaciones de Branson en todo el mundo

Documentos y dibujos