Branson Bransonic® CPXH Digital Bath 5800

Descripción del producto

El baño digital Bransonic® CPXH es el baño por ultrasonido más avanzado que hemos creado a la fecha. Incluye los beneficios de la limpieza térmica, con la capacidad de establecer temperaturas de 20 °C/68 °F a 69 °C/156,5 °F.

Tamaño total
16" largo x 15,5" ancho x 14,5" prof.
Tamaño del tanque
11,5" largo x 9,5" ancho x 6" prof.
Peso
14 libras
Frecuencia
40 kHz

Características

  • Desgasificación: se puede configurar hasta 99 minutos
  • Temporizador: se puede configurar hasta 99 minutos o ejecutarse continuamente
  • Limpieza con calor - hasta 69 °C/156,2 °F
  • Tecnología de adaptación automática
  • Totalmente programable
  • Control de energía alta/baja
  • Modo de apagado automático

Documentos y dibujos