No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-Workpiece carrier

Bandeja para piezas de trabajo AVENTICS™

Descripción del producto

La bandeja para piezas de trabajo AVENTICS es un componente eficiente y fiable de los sistemas de manipulación de materiales. Diseñadas con tecnología avanzada, estas bandejas ofrecen un transporte preciso y perfecto de piezas de trabajo en los sistemas de automatización. Gracias a su diseño resistente y capacidades de alto rendimiento, las bandejas para piezas de trabajo de AVENTICS se destacan en la optimización de la productividad y la eficiencia del flujo de trabajo. Confíe en la precisión y la confiabilidad de la tecnología de AVENTICS para lograr un transporte eficiente y fluido de piezas de trabajo en soluciones de manipulación de materiales.

Características

  • La bandeja para piezas de trabajo está disponible en tamaños de 160, 200, 250, 320 y 400 mm, y se puede combinar en 13 variaciones estándar. Placas de soporte de acero o aluminio. Peso máximo por soporte de pieza de trabajo de hasta 20 kg.

Documentos y dibujos