Sistemas de válvulas AVENTICS™ serie TC15

Descripción del producto

El sistema de válvulas AVENTICS de la serie TC15 es una opción perfecta para aplicaciones que necesitan válvulas ligeras con gran caudal en un espacio pequeño. Con válvulas con pilotaje neumático o eléctrico, el sistemas de válvulas se puede ampliar hasta 12 válvulas. Las válvulas pueden intercambiarse sin desmontar el bloque de válvulas.

B10

Características

  • Qn = 1100 l/min 1500 l/min
  • Válvulas de corredera 2x3/2, 5/2, 5/3 con carcasa de poliamida
  • Conexión neumática G1/4, 1/4-18 NPTF
  • Presión de trabajo mín./máx.: -0,9/10 bares
  • Tensión 12 V CC, 24 V CC, 24 V CA, 110 V CA, 230 V CA
  • Conexión eléctrica ISO según forma C, M8 3 pines; M8 4 pines

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos