AVENTICS-P-SPRA

Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA de AVENTICS™

Descripción del producto

Los actuadores eléctricos con vástago serie SPRA de AVENTICS son la solución ideal para realizar movimientos lineales rápidos y potentes. Son muy flexibles, precisos y energéticamente eficientes, lo que mejora la sostenibilidad y el coste total de propiedad (TCO). El concepto modular de la serie SPRA permite una fácil conexión con su motor y sistema de control preferidos, lo que le ahorra tiempo y costos en el diseño y la programación. La serie SPRA cumple con la norma ISO 15552 y utiliza materiales de alta calidad, como un sistema de sellado IP54S, lo que garantiza un alto nivel de fiabilidad incluso en condiciones adversas.

Estándar
ISO 15552
Fuerza axial dinámica máxima
82 kN
Fuerza axial estática máxima
82 kN
Capacidad de carga dinámica
106 kN
Velocidad lineal máxima
1 m/seg
Aceleración máxima
12 m/seg²
Ciclo de trabajo
Hasta 100 %
Tipo de tornillo
tornillo conductor, tornillo de bola o tornillo de rodillo
Carrera máxima
2000 mm
Eficiencia
hasta el 86 %
Grado de protección
IP54S

Características

  • Multiposicionamiento con alto nivel de precisión y repetibilidad
  • Disponible en tamaños 32, 40, 63 y 100
  • Alta versatilidad del producto con tres diferentes tecnologías de tornillo para cubrir un amplio rango de requisitos de aplicación
  • Flexibilidad en el montaje de cilindros - Cumple con la norma ISO 15552 y con un amplio rango de accesorios disponibles
  • Dimensione y personalice fácilmente su solución de actuador eléctrico con herramientas y configurador en línea interconectado

Documentos y dibujos