SolaHD™ PN SDN2520RED

Descripción del producto

EXT.RED MOD 20A MAX 22.5-28.5V

c-ul-us-listed
c-ul-us-recognized-component
ce-mark
atex-certification
Hertz
50/60
Rango de voltaje de entrada
10,8-30,8 VCC (SELV)
Temperatura de funcionamiento
De –20 °C a +70 °C
Voltaje nominal de salida
12-28 VCC
Indicador del estado
Visual: (3) LED de dos colores
Montaje
DIN TS35/7.5 o TS35/15

Características

  • cULus, cRUus, CE, ATEX, IECEx, ExEAC, ABS, DNV-GL, RoHS
  • Funcionamiento redundante de la fuente de alimentación con aislamiento real
  • El tamaño compacto ahorra espacio en el panel
  • Diagnósticos exhaustivos
  • El soporte para el equilibrio de carga prolonga la vida útil de la fuente de alimentación
  • Uso en ubicaciones peligrosas, con clasificación de temperatura T4
  • Funciona con una variedad de fuentes de alimentación

Documentos y dibujos