AVENTICS-R503AS425575002

AVENTICS™ Accesorios de la placa sándwich estrangulador, serie 503 R503AS425575002

Descripción del producto

DIST. 503 (26MM) 5/2 DIFFERENTIAL AIR RETURN RUBBER PACKED PLUG-IN WITHOUT MO 24DC - F CLASS EXTERNAL PILOT SUPPLY

Volumen de suministro
Placa sándwich, juego de juntas, tornillos de fijación
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
1
Tipo de protección
IP65
Peso
0.028 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de los tornillos
Acero inoxidable

Documentos y dibujos