AVENTICS-R502A1B10MA00F1

AVENTICS™ R502A1B10MA00F1

Descripción del producto

SPOOL VALVE ISO15407 5/2 SOLENOID PILOTSPRING RETURN 24/DC

B10
Accionamiento
eléctrico
Elemento de accionamiento
monoestable
Pilotaje
exterior
Caudal nominal Qn
470 l/min
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-15% / +10%
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Principio de obturación
hermetizante metálico
Consumo de potencia DC
1.1 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
16 ms
Tiempo de desconexión típ.
49 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.169 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión

Características

  • El diseño modular permite una configuración y modificación fáciles
  • La válvula instalada en la sub-base es adecuada para las aplicaciones de pilotaje de válvula en panel
  • El alto caudal, el tamaño compacto y la placa de montaje opcional permiten el uso eficiente del espacio en el armario
  • Compatible con las plataformas de Fieldbus electrónico AVENTICS serie G3 y 580
  • El nodo 580 CHARM es compatible con el sistema de control distribuido DeltaV™ con electronic marshalling

Documentos y dibujos