AVENTICS-R501AY428501001

AVENTICS™ Accesorios de la placa sándwich de cierre R501AY428501001

Descripción del producto

501 SAND SHUT OFF KIT

Volumen de suministro
Placa sándwich de cierre, juego de juntas, tornillos de fijación
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula
2
Tipo de protección
IP65
Peso
0.11 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de los tornillos
acero galvanizado

Documentos y dibujos