AVENTICS-R501ARS52JA0010

AVENTICS™ Regulador de presión de la placa sándwich, serie 501 R501ARS52JA0010

Descripción del producto

501 STANDARD REGULATOR KIT

Volumen de suministro
Placa sándwich, juego de juntas, tornillos de fijación, Manómetros
Presión de funcionamiento mín.
0.7 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tipo de protección
IP65
Peso
0.028 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de nitrilo
Material de los tornillos
Acero inoxidable

Documentos y dibujos