No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R414007359

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie AV03-EP R414007359

Descripción del producto

AV03-EP-005-100-SER-CL1P

Tipo
Válvula reguladora de presión previamente pilotada
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
11 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Tensión de servicio DC
24 V
Histéresis
< 0,2 bar
Posición de montaje
Indiferente
Consumo de corriente máx.
120 mA
Tipo de protección
IP65
Precisión de repetición
< 0,18 bar
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Escape de aire de pilotaje
con escape del aire de pilotaje captado
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Peso
0.16 kg
Material carcasa
Poliarilamida
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno

Documentos y dibujos