AVENTICS-R412027822

AVENTICS™ Soporte AB7-HD, Serie CM1 R412027822

Descripción del producto

CM1-AB7-050-AISI316-ISO15552

Versión
Versión resistente a la corrosión, apto para aplicaciones de ingeniería robustas, con cojinete fijo y pie
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
50 mm
Cojinete de articulación-Ø
12 mm
Material carcasa
Acero inoxidable
Material de los tornillos
Acero inoxidable