AVENTICS-R412027806

AVENTICS™ Charnela trasera AB3, Serie CM1 R412027806

Descripción del producto

CM1-AB3-040-ST-ZN-RPC-IS

Versión
Versión: tipo ISO
Para serie
RPC
Diámetro de émbolo
40 mm
Material carcasa
acero galvanizado

Documentos y dibujos