AVENTICS™ Juego de juntas R412026463

Descripción del producto

AV05-BP 2,4 20PCS

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Tipo
juegos de juntas: conexión de “2” y “4”
Volumen de suministro
20 Unidades
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno