No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412009266

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2 de accionamiento eléctrico, Serie AS5-SOV R412009266

Descripción del producto

AS5-SOV-G034-110

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
12500 l/min
Conexión de aire comprimido
G 3/4
Presión de funcionamiento mín.
2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio AC
110 V
Tensión de servicio AC
110 V
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de conexión
Conexión tubo
Componentes
Válvula distribuidora 3/2
bloqueable
bloqueable
válvula de base con conector eléctrico
válvula de base con válvula de pilotaje previo
Tipo
válvula de asiento
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.
5 µm
conexión de aire comprimido escape
G 1/2
Caudal nominal Qn 1 a la 2
12500 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
3700 l/min
Tensión de servicio
110 V AC
Capacidad de retención AC 50 Hz
1.6 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz
1.4 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz
2.2 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz
1.6 VA

Características

  • Esta serie modular y versátil permite combinar un amplio rango de diversas funciones
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo reducido de energía
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad específicos
  • Montaje simple y baja demanda de mantenimiento

Documentos y dibujos