No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-G646ABBK3JA000Q

AVENTICS™ Filtro, Serie 646 G646ABBK3JA000Q

Descripción del producto

646-ABB-K3J-A00-0Q

Componentes
Filtro
Orificio
G 3/8
Eficacia de filtración
5 µm
Caudal nominal Qn
2190 l/min
Purga de condensado
manual
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.513 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno
Material cartucho de filtro
Polietileno sinterizado
Material purga de condensado
Acero inoxidable

Características

  • Los filtros para sistemas ferroviarios serie 646 están diseñados para utilizarse con aire o gases inertes en aplicaciones ferroviarias
  • Amplio rango de temperatura, desde –40 °C hasta +70 °C (–40 °F a +158 °F)
  • Cumple con las especificaciones ferroviarias para seguridad contra incendios, impacto y vibración, y resistencia a la corrosión
  • Se encuentran disponibles filtros de partículas y coalescentes
  • Construcción ligera y compacta

Documentos y dibujos