AVENTICS-G503AK428327013

AVENTICS™ Placa final, serie 503 G503AK428327013

Descripción del producto

3/8 VERTICAL END PLATE KIT

Conexión de aire comprimido entrada
G 3/8
Conexión escape
G 3/8
Volumen de suministro
Placa final derecha e izquierda, juego de juntas, tornillos de fijación
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tipo de protección
IP65
Peso
1.33 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de los tornillos
acero galvanizado

Documentos y dibujos