No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-ASND18-5-1

AVENTICS™ Serie BCP ASND18-5-1

Descripción del producto

Los cilindros AVENTICS serie BCP son actuadores de fuelle con cubiertas de acero de bridado firme y fuelles hechos de goma natural en la versión estándar. La versión resistente al calor se distingue por sus fuelles hechos de caucho de epiclorhidrina (ECO), y la versión resistente a la corrosión, por los fondos de acero inoxidable (V2A).

Fuelle
de 2 fuelles
Tipo
Cilindro de fuelle con tapa
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimido
3/4 NPT
Diámetro de tapa
141 mm
Escuadra basculante admisible max.
20 °
Elevación efectiva máx.
152.91 mm
Espacio de montaje radial mín.
230 mm
Altura de montaje, mín.
75 mm
Altura de montaje, máx.
205 mm
Fuerza min.
7000 N
Fuerza max.
13000 N
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a
50 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6 bar
Peso
2.3 kg
Material fuelle
caucho natural
Material de la tapa
Acero, cromado
Superficie Tapa
galvanizado

Características

  • Cilindro de fuelle con placas de conexión de engarzado permanente
  • Permite fuerzas altas en espacios de instalación pequeños
  • Permite movimientos angulares y desviación axial
  • Gran resistencia a la corrosión y altas temperaturas
  • Seguridad probada hasta 24 bar

Documentos y dibujos