AVENTICS™ Placa base, serie XV03, conexiones de trabajo en parte inferior A572A00000017xx

Descripción del producto

La serie XV03 de AVENTICS proporciona una base fiable para sistemas de manipulación compactos y soluciones de automatización complejas. La variante XV-Compact ofrece un amplio catálogo de funciones y accesorios para válvulas, así como la conectividad eléctrica adecuada para la demanda general en la automatización de fábricas y otros sectores. Con la adopción sencilla desde D-SUB y el bloque de terminales hasta IO-Link y los múltiples protocolos fieldbus de la serie XVES, también están disponibles todos los requisitos para el control distribuido. Con el exclusivo configurador en línea, es fácil definir la configuración de la placa base, así como el sistema completo de válvulas, incluidos los accesorios.

Tipo
Placa base
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Número de lugares de válvula
42
Material carcasa
Aluminio, anodizado
Material juntas
Caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado
Material de los tornillos
Acero inoxidable
Tensión de funcionamiento CC
24 V
Consumo de energía
0,55 W/bobina (mantenida)

Características

  • Caudal optimizado a medida
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea
  • Amplia conectividad mediante conexiones Multipol o Fieldbus y bloques de terminales
  • Múltiples direcciones de conexión neumática como lateral, inferior y superior
  • Bajo consumo de energía
  • Amplio rango de accesorios como módulos de cierre, módulos de alimentación, módulos de velocidad y reguladores
  • Servidor web y diagnóstico
  • Disponibilidad mundial y roscas universales para satisfacer las demandas regionales
  • Placa base de aluminio resistente y lista para el montaje en armario

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos