No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-8646ARH24NA00H0

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie 646 8646ARH24NA00H0

Descripción del producto

8646ARH24NA00H0

Advertencia
cumple las normas para aplicaciones ferroviarias
Función
Mayor caudal, versión en línea
Componentes
Regulador de presión
Opciones de ajuste
Mango en T
Manómetros
sin manómetro, con placa adaptadora
Posición de montaje
Indiferente
Orificio
1/2 NPT
Raccordo aria compressa norma
según ISO 228-1
Caudal nominal Qn
7000 l/min
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-40 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Peso
0.272 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Los filtros para sistemas ferroviarios serie 646 están diseñados para utilizarse con aire o gases inertes en aplicaciones ferroviarias
  • Amplio rango de temperatura, desde –40 °C hasta +70 °C (–40 °F a +158 °F)
  • Cumple con las especificaciones ferroviarias para seguridad contra incendios, impacto y vibración, y resistencia a la corrosión
  • Se encuentran disponibles filtros de partículas y coalescentes
  • Construcción ligera y compacta

Documentos y dibujos