No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-52000380

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 520, con reposición por resorte 52000380

Descripción del producto

AVENTICS serie 520 es una línea de miniválvulas solenoides neumáticas ideales para el pilotaje de cilindros neumáticos. Las válvulas tienen bobinas de alta calidad resistentes al calor y la humedad y son adecuadas para altas temperaturas ambientales y ambientes hostiles. Se pueden instalar sobre bases acoplables para aplicaciones de manifolds. Las válvulas AVENTICS 520 son adecuadas para aplicaciones de automoción, empaquetadura de cajas, embalaje y fabricación de neumáticos.

Accionamiento
eléctrico
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
600 l/min
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma C
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803
Tipo de protección con conexión
IP65
Anchura de válvula de pilotaje previo
18 mm, hermetizante suave
Consumo de potencia DC
1.6 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
20 ms
Tiempo de desconexión típ.
30 ms
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.095 kg
Material carcasa
Aluminio, anodizado
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Cuerpo roscado de plástico G1/8 con juntas NBR para una vida útil prolongada
  • Maneja aire lubricado o no lubricado o gases neutros
  • Rango de temperatura ambiental: 5° C a 50° C
  • Cumple todas las directivas de UE relevantes

Documentos y dibujos