AVENTICS-P-SDN-D

Fuentes de alimentación serie DIN SolaHD™ SDN-D de alto rendimiento para carril DIN

Descripción del producto

La fuente de alimentación de alto rendimiento para carril tipo DIN SDN-D ostenta una de las eficiencias más altas disponibles en el mercado hoy en día, a pesar de su pequeño tamaño. El módulo de comunicación de red SCM opcional permite realizar diagnósticos exhaustivos, ya que utiliza los protocolos de red industriales más conocidos para proporcionar datos críticos sobre la fuente de alimentación a ordenadores, PLC, DCS, HMI y otros dispositivos Para aplicaciones que requieren una fiabilidad aún mayor, combine el SDN-D con módulos de redundancia SDN. La SDN-D es la solución ideal para su uso en entornos difíciles, temperaturas extremas y ubicaciones peligrosas de todo el mundo.

iec-ex

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
Aumento continuo de potencia
Hasta el 120 % del nominal, de –40 °C a +50 °C
Aumento de potencia de carga inductiva
150 % del valor nominal durante 4 s
Aumento de potencia por interrupción del circuito
Pico de corriente hasta 600 % del nominal durante 15 ms, a >19 V
Certificaciones para ubicaciones peligrosas
Componente reconocido por UL, ubicaciones peligrosas, E234790; Clase I Div 2, Grupos A, B, C, D T4 Directiva ATEX: Ex II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex II 3 G, Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D) Certificado IECEx: Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D)
Voltaje de entrada, nominal (rango)
100-240 VCA (85-264 VCA), 43-67 HzSDN 10-24-100D: 100-300 VDC (90-375 VDC) SDN 20-24-100D: 100-250 VCC (90-275 VDC)
Temperatura de funcionamiento
�De 40 °C a +70 °C
Corrección activa del factor de potencia
Mayor que 0,98

Características

  • Las aplicaciones típicas son la automatización industrial, el control de procesos, la manipulación de materiales y cintas transportadoras, y las ubicaciones peligrosas.
  • Unidad de alto rendimiento en un paquete compacto
  • Los módulos de comunicaciones de red opcionales proporcionan información de diagnóstico importante a los controladores, HMI y ordenadores.
  • Aumento de potencia continuo: hasta 120% continuo, para temperaturas de hasta 50°C
  • Certificaciones exhaustivas para ubicaciones peligrosas internacionales, que incluyen Clase I Zona 2, ATEX y IECEx.
  • Aumento de potencia de carga inductiva adicional a corto plazo, para ayudar en el arranque de cargas con alta corriente de arranque
  • El potenciómetro multivuelta simplifica el ajuste preciso de la tensión de salida
  • Los terminales de relé de CC adecuada proporcionan información de diagnóstico a un PLC o controlador
  • El aumento de potencia para interrupción de circuitos proporciona una corriente de pico de corta duración suficiente para activar un fusible o disyuntor del lado de la carga del tamaño adecuado en caso de fallo de la carga.
  • Admite el funcionamiento con fuente de alimentación redundante si se usan módulos de redundancia SDN™ opcionales
  • El amplio intervalo de temperatura funcional se adapta a entornos extremadamente calurosos y extremadamente fríos
  • Garantía limitada de 5 años

Documentos y dibujos