Cuadro de diálogo Mensaje
Mostrar el mensaje de actualización
[
{
"catentry_id" : "3074457345649092169",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092171",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092172",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092177",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092170",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092175",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092176",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092174",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092168",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092178",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092173",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
}
]
Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) en línea para aplicaciones industriales series S4K2U-C y S4K2U-5C de SolaHD™
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Los UPS en línea para aplicaciones industriales S4K2U-C y S4K2U-5C son UPS en línea (conversión doble) monofásicos disponibles en 500-3000 VA, 120 V y 230 V. El diseño en línea significa la transferencia instantánea de la alimentación externa a la interna, para que cuando falle la electricidad de la red pública, su carga crítica siga recibiendo el apoyo de un flujo ininterrumpido de alimentación. Alojado en una esbelta carcasa 2U, el bastidor o torre configurable S4K2UC ofrece un factor de potencia más alto, una mayor duración de batería, mayor confiabilidad y un menor costo de propiedad.
Capacidad de 120 VCA (VA/W)
700/630, 1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
Capacidad de 230 VCA (VA/W)
1000/900, 2000/1800, 3000/2700
Tiempo de refuerzo típico 120 VCA (minutos, carga completa/media)
700/630: 11/27; 1000/900: 7/17; 1500/1350: 4/11; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Tiempo de refuerzo típico 230 VCA (minutos, carga completa/media)
1000/900: 6/17; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Hertz
50/60
Rango de voltaje de entrada
60-140 VCA
Rango del voltaje nominal
120 VCA
Cantidad de fases
Monofásica
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a +40 °C
Rango de voltaje de salida
110/115/120/127 VCA (lo puede configurar el usuario) ±3 %
Características
cULus, Comisión Federal de Comunicaciones
Capacidad de ser cableado físicamente para una instalación permanente
La baja altura de 2U maximiza el espacio disponible. Montaje en rack o montaje independiente en torre
Supresión del ruido de entrada y de salida
Factor de potencia más elevado de 0,90
Invertidor PWM que reduce la distorsión del voltaje de salida
Batería fácilmente reemplazable por el usuario (con sellado integral, sin derrames). Baterías adicionales para funcionamiento de reserva extendido
Reinicio automático. Prueba de batería automática y manual
Las unidades son configurables en el campo utilizando un PC como convertidor de frecuencia (se desactivará el bypass)
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Descartar