AVENTICS-P-PE5

Sensores de presión serie PE5 de AVENTICS™

Descripción del producto

La serie PE5 de AVENTICS es un detector de presión electrónico, que combina la precisión electrónica y la función versátil con una excelente facilidad de uso.

B10

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
AVENTICS™ Sensor de medición de presión, Serie PE5 R412026774
Tipo de accesorio
Sensors
Señal de salida
2 x PNP, NPN, push-pull en modo estándar, 1x en modo de fuga
0-10 VCC
4 ... 20 mA
Clase de protección
IP67 con conexiones ensambladas
Voltaje de alimentación CC máx.
30 V DC
disponibilidad
Tipo de accesorio
Señal de salida
Clase de protección
Voltaje de alimentación CC máx.
disponibilidad
Sensors
2 x PNP, NPN, push-pull en modo estándar, 1x en modo de fuga
0-10 VCC
4 ... 20 mA
IP67 con conexiones ensambladas
30 V DC

Características

  • Navegación simplificada de acuerdo con VDMA
  • Clase de protección aumentada a IP65 e IP67
  • Contiene la función de compensación de punto cero
  • PNP, NPN y pulsar-tirar se pueden seleccionar libremente
  • Opción para cambiar entre corriente y voltaje
  • Certificación UL y sin PWIS
  • Cumple con CE, RoHS y Reach

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos