AVENTICS-P-MNI

Minicilindros serie MNI de AVENTICS™ (ISO 6432)

Descripción del producto

Los cilindros redondos serie MNI de AVENTICS (ISO 6432) para la construcción general de máquinas se caracterizan por su resistencia y larga vida útil.

Características

  • Diseño resistente y con ahorro de espacio
  • Caracterizado por la extrema durabilidad y su prolongada vida útil
  • Ofrece diámetros de pistón de 10 mm a 25 mm
  • Configuraciones disponibles como vástago individual/pasante, amortiguación elástica/ajustada, con/sin detección magnética, vástago antirrotación, ATEX

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos