No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-MCR

Cilindros sin varilla Serie MCR de AVENTICS™

Descripción del producto

La Serie MCR de AVENTICS es una línea de cilindros neumáticos sin varilla acoplados magnéticamente que son intercambiables con los productos de la competencia. Los cilindros están diseñados con un pistón y un carro que se acoplan usando imanes de tierras raras. La aplicación de presión al cilindro desde un extremo hace que el pistón recorra toda la longitud del tubo, lo que a su vez desplaza el carro. La Serie MCR es adecuada para aplicaciones de equipo analítico y de diagnóstico, del automóvil, de biocombustibles, de embotellado y equipo de cocina comercial.

Orificio
12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm
Entorno de operación
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera
Hasta 2540 mm máx. (estándar)
Presión máxima de funcionamiento
100 psi (aire)

Características

  • Los modelos con carro estándar permiten un ahorro de espacio del 50 % en comparación con los cilindros convencionales.
  • Intercambiabilidad con cilindros sin vástago acoplados magnéticamente de la competencia
  • Hay varias opciones disponibles de amortiguadores para la desaceleración de carga
  • Opciones con guía externa disponibles que permiten mayores capacidades de carga; el diseño de placa de extremo permite una fácil instalación de amortiguadores

Documentos y dibujos