AVENTICS-P-Marex-TSS

Sistema de sondeo de tanques marítimos (TSS) Marex de AVENTICS™

Descripción del producto

Los sistemas de sondeo de tanques tipo burbuja Marex TSS utilizan aire comprimido para medir el nivel en tanques de barcos que contienen diésel marino (MDO), agua (de mar), agua negra, gris o de sentina, agua potable u otros líquidos. Este tipo de medición de nivel combina los fundamentos de la tecnología AVENTICS con la eficiencia y control modernos. Esto ofrece ventajas en costos de compra y en costos operativos, confiabilidad y limpieza. El rango se extiende desde pequeños sistemas para algunos tanques hasta soluciones electroneumáticas con control integrado de válvulas de mariposa, interfaz electrónica de datos y manejo y monitorización a través de una pantalla táctil.

Presión de trabajo
7 barras
Protección de ingreso
IP 45/IP 65
Rango de temperatura ambiental
-15 a 65 °C (5 a 149 °F)
Tamaño estándar del armario
1200* x 1200 *x 400 mm

Características

  • Sistema personalizable y flexible
  • Funcionamiento fiable y sin contaminación
  • Adecuado para la medición de agua dulce
  • Completamente neumático o electroneumático con interfaz de datos electrónicos
  • Pantalla opcional y manejo táctil
  • Función de purga automática

Documentos y dibujos