No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-KPZ

Cilindros compactos serie KPZ de AVENTICS™

Descripción del producto

La serie KPZ de AVENTICS es un cilindro compacto basado en el estándar NFE 49 004 ampliamente utilizado. Ofrecen una gran variedad de variantes y son adecuados para una multitud de aplicaciones gracias a su tamaño.

Características

  • Según NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Carrera máx.: 500 mm
  • Con ranura integrada del sensor
  • Opcional: a través del vástago del pistón (hueco), no giratorio (a través del vástago del pistón o la placa frontal), variante multiposición, resistente al calor, ATEX

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos