AVENTICS-P-IS12

Válvulas direccionales AVENTICS™ serie IS12

Descripción del producto

La serie IS12 de AVENTICS cumple con el estándar ISO 5599-1 de las válvulas. La serie ofrece válvulas ISO controladas eléctricamente de tamaño IOS1 y 2 con conectores centrales M12 o de forma A.

Productos

Search
1-10 de 24 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024450
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1060 l/min
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
Piloto de la válvula
exterior
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Normas y regulaciones
Piloto de la válvula
disponibilidad
Eléctricamente
1060 l/min
ISO 5599-1
exterior
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024451
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1060 l/min
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
Piloto de la válvula
exterior
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Normas y regulaciones
Piloto de la válvula
disponibilidad
Eléctricamente
1060 l/min
ISO 5599-1
exterior
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024452
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1060 l/min
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
Piloto de la válvula
exterior
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Normas y regulaciones
Piloto de la válvula
disponibilidad
Eléctricamente
1060 l/min
ISO 5599-1
exterior
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024453
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1060 l/min
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
Piloto de la válvula
exterior
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Normas y regulaciones
Piloto de la válvula
disponibilidad
Eléctricamente
1060 l/min
ISO 5599-1
exterior
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024454
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1060 l/min
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
Piloto de la válvula
exterior
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Normas y regulaciones
Piloto de la válvula
disponibilidad
Eléctricamente
1060 l/min
ISO 5599-1
exterior
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024455
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1060 l/min
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
Piloto de la válvula
exterior
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Normas y regulaciones
Piloto de la válvula
disponibilidad
Eléctricamente
1060 l/min
ISO 5599-1
exterior
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024460
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1060 l/min
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
Piloto de la válvula
exterior
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Normas y regulaciones
Piloto de la válvula
disponibilidad
Eléctricamente
1060 l/min
ISO 5599-1
exterior
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024461
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1060 l/min
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
Piloto de la válvula
exterior
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Normas y regulaciones
Piloto de la válvula
disponibilidad
Eléctricamente
1060 l/min
ISO 5599-1
exterior
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024462
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1060 l/min
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
Piloto de la válvula
exterior
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Normas y regulaciones
Piloto de la válvula
disponibilidad
Eléctricamente
1060 l/min
ISO 5599-1
exterior
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024463
Activación
Eléctricamente
Caudal (L/M)
1060 l/min
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
Piloto de la válvula
exterior
disponibilidad
Activación
Caudal (L/M)
Normas y regulaciones
Piloto de la válvula
disponibilidad
Eléctricamente
1060 l/min
ISO 5599-1
exterior

Características

  • Qn máx. 2 500 l/min
  • Control eléctrico
  • Control neumático
  • Ancho: 42 mm, 56 mm

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 12 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos