AVENTICS-P-EV18

Reguladores de presión extrema AVENTICS™ serie EV18

Descripción del producto

La AVENTICS serie EV12 es una familia de válvulas proporcionales altamente eficientes y rentables con control digital que es ideal para los requisitos de regulación de presión. No ocupa mucho espacio y tiene un diseño modular fácil de usar. Estos reguladores de presión pueden integrarse directamente en la unidad de tratamiento del aire serie AS, para aumentar la eficiencia con una solución de IIoT compacta y completa de un solo proveedor, o bien puede usarse como regulador de presión proporcional independiente con altas capacidades de caudal.

Características

  • Regulador de presión mediante piloto hasta 10 bar
  • Bajo consumo de energía
  • Enlace de E/S (función)
  • Caudal de 16500 l/min (a Pmax)
  • Rango de presión: 0 bar-10 bar
  • Pantalla
  • Configurable a través de la pantalla: rango de presión, conducta de regulador, salida de valor real o salida de interruptor, control
  • Control de presión en caso de caída de voltaje

Documentos y dibujos